NR
Naravni kavčuk
NR se še danes v veliki meri pridobiva iz naravnega lateksa kavčukovca. Velik delež industrijskih potreb se danes proizvede tudi sintetično s petrokemičnimi procesi.
Naravni kavčuk ima razmeroma veliko trdnost in elastičnost.Na podlagi svoje prilagodljivosti tudi na področju nizkih temperatur se zelo pogosto uporablja za obešanje motorjev in gumijaste kovinske vzmetne elemente.
| Kratek naziv | NR |
| Trgovska imena | - |
| Kemijski naziv | Naravni kavčuk |
| Mehanske lastnosti | |
Območje trdote [shore A/D] | 30–90 |
| Odpornost proti obrabi | dobra |
| Natezna trdnost [Mpa] | 10–30 |
| Fizikalne lastnosti | |
| Gostota[g/cm³] | 1,35 |
| Uporabne temperature | |
| Kratkotrajno temperaturno območje [°C] | -50–100 |
| Trajno temperaturno območje [°C] | -30–80 |
| Druge lastnosti | |
| Gorljivost po UL 94 | gori |
| Kemijska obstojnost [ ++ zelo dobra // + dobra // o še vedno dobra // - zmerna // -- neprimerna] | |
| Mineralne masti, olje | - |
| Bencin | -- |
| Šibke/močne kisline | -/-- |
| Šibki/močni lugi | +/o |
| Perkloroetilen | -- |
| Trikloroetilen | -- |
| Aceton | o |
| Alkoholi | ++ |
| Zavorna tekočina | ++ |
| Obstojnost na hidrolizo (vroča voda) | + |
| Vremenski vplivi/UV-sevanje | + |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti elastomernih materialov so v visoki meri odvisne od njihove konkretne sestave in njihovih aditivov.